ctrlX AUTOMATION – transportsystemer

ctrlX AUTOMATION – transportsystemer

Planært transportsystem

Transportsystemer –
sømløs materielltransport i fabrikken

Det å automatisere og optimere intralogistiske prosesser er en nøkkelfaktor for at fremtidens fabrikk skal lykkes. ctrlX FLOW er en produktfamilie med løsninger som er enkle å integrere løsninger for optimale og svært effektive material- og varestrømmer.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D er det planære systemet med seks frihetsgrader. Frittflytende transportplattformer, såkalte flytteenheter, flyttes på en arbeidsflate som er orientert horisontalt, vertikalt eller ovenfra. Hver flytteenhet opptrer med seks frihetsgrader (6DOF) i høy hastighet og med høy presisjon, uten friksjon eller forurensning. Integrering i ctrlX AUTOMATION resulterer i en samlet løsning med et kompakt styresystem og apper for å øke funksjonsområdet. Resultatet er et integrert, smidig system som til fulle utnytter potensialet gitt av industriell levitasjon.

På en arbeidsoverflate som kan tilpasses på modulært vis, kan en mengde flytteenheter med ulik form og størrelse styres i seks dimensjoner. Disse frihetsgradene kan kombineres med hverandre etter behov. Systemet setter også nye standarder med sitt store bevegelsesområde, for eksempel en flytende høyde på opptil 20 mm, en helningsvinkel på 10° og endeløse rotasjoner hvor det skal være.

Mer informasjon om ctrlX FLOW6D
Mer informasjon om ctrlX FLOW6D

Nysgjerrig? Se våre videoer.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW-produktanimasjon

ctrlX FLOW6D – det planære systemet med 6 dimensjoner

ctrlX AUTOMATION – nedlastninger

Nedlastinger

Ønsker du mer informasjon om ctrlX AUTOMATION, kan du laste ned et av de offisielle dokumentene våre eller ta en titt på ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til nedlastingene

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroths partnere for nærmere informasjon om ctrlX AUTOMATION? Finn de riktige kontaktene for salg, tjenester og opplæring her.

Ta kontakt

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – kontrollere

Kontrollere

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr allsidige kontrollerløsninger for PLS-baserte bruksområder, praktiske IoT-eksempler og HMI og sikkerhetsfunksjoner.

Mer informasjon om kontrollere
ctrlX AUTOMATION – programvare

Programvare

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION tilbyr praktiske programvare- og prosjekteringsverktøy og maksimum åpenhet via Linux operativsystem.

Mer informasjon om programvare
ctrlX AUTOMATION – drivenheter og bevegelse

Drivenheter og bevegelse

Allsidige PLS- eller bevegelsesfunksjonaliteter samt modulbaserte servoomformere og motorer gjør nesten enhver anvendelse mulig.

Mer informasjon om drivenheter og bevegelse